欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

小型切割机/超声波切割机的优点

  • 2023.08.10 17:38:13
  • 米思米
  • 2400

·         电动剪刀

·         超声波切割机


电动剪刀

利用100V电源让刀刃移动以切割铁板和橡胶板的剪刀。

小型切割机/超声波切割机的优点

优点


·   用于在薄板切割作业中加工铁板、不锈钢板、铜板等时。

·   按下开关,则刀刃连续动作。

小型切割机/超声波切割机的优点

 

刀刃的种类


直线切割用

曲线切割用

横向高速钢刀刃不锈钢用

小型切割机/超声波切割机的优点

小型切割机/超声波切割机的优点

小型切割机/超声波切割机的优点

 

要点如下!

· 请确认切割能力。(最多可切割1.0mm厚的铁板等)

· 请确认刀刃种类。


超声波切割机

能够安全且轻松切割厚纸以及树脂材料的切割工具。

手动开关式

脚踏开关式

由于是通过脚踏执行ON/OFF操作,因此非常适合需要使用双手的作业。

小型切割机/超声波切割机的优点

小型切割机/超声波切割机的优点

 

优点


·   普通切割机是通过给刀刃施加外力完成切割,而超声波切割机则是利用每秒4万次振动产生的摩擦热让厚纸和树脂等熔融,从而安全地实现切割。

原料切割示例

原料

壁厚

切割速度

ABS/PE

3mm

10mm/秒

PVC/亚克力

3mm

7mm/秒

尼龙/PP

3mm

3mm/秒

厚纸

1.5mm

20mm/秒

聚氨酯橡胶

3mm

10mm/秒

油布

2mm

10mm/秒

小型切割机/超声波切割机的优点

 

【注意事项】

· 厚度达到5mm以上的树脂很难切割。

· 也无法很好地切割薄橡胶(无腰线的橡胶)。

· 无法切割金属、玻璃、瓷器等。

 切割木材会导致木材焦化。

· 超声波切割机的切割效果比常规刀具好得多。使用时请注意工作姿势,以免滑倒、割伤身体(手、脚等)。

· 请避免在通电状态下误触刀刃。此外,作业时请小心不要绊倒或滑倒,以免伤害到自己或他人。

要点如下!

· 请确认加工对象工件材质(厚纸或热塑性树脂等)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities